Publier vos produits
AquaTap-530
AquaTap-530

    AquaTap-530

    Traduit par Google,

    Le robinet de laboratoire à recirculation GF Type 530 AquaTap™ est conçu pour fournir un débit de fluide DI constant au point d'utilisation lorsqu'il est utilisé avec le nouveau déviateur de débit en ligne (IFD). La conception unique de l'IFD fournit un débit élevé de la conduite de distribution au robinet pour un mouvement constant de l'eau. L'IFD utilise une légère réduction de l'orifice pour créer un déséquilibre de pression différentielle qui force l'eau à travers le robinet avec une perte de pression minimale. Le système est encore amélioré en utilisant des tubes d'interconnexion à alésage lisse pour une flexibilité de conception et des installations de tuyauterie simplifiées. Jusqu'à trois robinets peuvent être desservis à partir d'un seul IDF.

    Le robinet GF Type 530 AquaTap ™ est fabriqué à partir de PVDF de haute pureté, et l'IFD est disponible en SYGEF® PVDF, PROGEF® Natural PP et PROGEF® Standard PP en raccords soudés ou sanitaires. De simples outils d'évasement à la chaleur permettent de créer des connexions de crevasses minimales à l'épreuve des feuilles entre les composants.

    REMARQUE : Le déviateur de débit en ligne breveté est conçu pour être utilisé avec un robinet GF AquaTap™ et n'est pas vendu séparément.


    GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

    Spécification
    • Main Applications:

      • Laboratory
      • Chemical Applications
      • Paper and Pulp Industry
      • Metal Treatment
      • Marine

      Main Advantages:

      • Ideal flow characteristics
      • Sleek robust design
      • Continuous flow up to valve, eliminating dead-legs
      • Needle-type flow control for precise metering
      • Easy flare-style connection method
      • Deck or wall mounting Options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AquaTap-530
    • Famille de produitsSpeciality Products
    • Groupe de produitsAquaTap
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers