Publier vos produits
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
    Giantex

    Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf

    Traduit par Google,

    Espace de rangement peu encombrant et spacieux : caractérisé par un design compact, il est pratique pour vous de trouver un endroit dans votre maison pour le ranger. En raison de l'étagère de rangement ouverte à deux niveaux, elle vous aide également grandement à ranger vos chaussures ou tout autre objet.

    Cadre en métal solide et durable : l'ensemble du cadre de ce banc de rangement est fabriqué en acier de haute qualité et traité avec une finition exquise qui garantit des années d'utilisation. Deux étagères ouvertes sont faciles d'accès. En raison de son poids léger, il est également facile pour vous de le déplacer.

    Coussin de siège en éponge haute densité : le coussin de siège supérieur est rembourré avec beaucoup d'éponge à haute résilience qui donne au coussin un aspect plein et doux au toucher. En outre, il est également recouvert de daim en cuir de chamois de haute qualité, élégant et confortable.

    Fonction polyvalente : avec un design simple et des couleurs élégantes, notre banc de rangement sert non seulement de banc à chaussures parfait dans le couloir, mais également de banc de rangement supplémentaire avec une étagère ouverte à deux niveaux dans votre salon. C'est aussi un tabouret de lit dans votre chambre.

    Facile à assembler et à entretenir : avec un manuel détaillé et un matériel complet, il vous faudra peu de temps pour bien installer ce banc de rangement. Le matériau en daim de haute qualité et la finition exquise le rendent facile à garder propre et bien rangé.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #StorageBench #EntrywayBench #ShoeShelfBench #Banc

    Spécification
    • Specifications

      Cushion material: sponge + chamois leather suede

      The stool legs material: steelpipe

      Dimension: 32''X12''X19''(L x W x H)

      Product weight: 13lbs

      Weight Capacity: about 220lb

      Package includes: 1 x 2-tier shoe storage rack

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Entryway-Storage-Bench-with-Shoe-Rack-Shelf
    • Famille de produitsBench
    • Groupe de produitsShoe Storage
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)