Publier vos produits
3 functions Calima showerhead
3 functions Calima showerhead
    Gricol

    3 functions Calima showerhead

    Traduit par Google,

    Taille de la pomme de douche : pomme de douche de 10 cm de diamètre
    Distance entre le mur et la pomme de douche : 21 cm
    Comprend une technologie intelligente d'économie d'eau
    Pommeau de douche 3 fonctions différentes
    Comprend un bec de bras d'installation murale
    Assemblage de boule pivotante en laiton pour différents angles de sortie d'eau
    Filtre qui empêche la saleté ou les particules fines
    La finition chromée résiste à la corrosion et au ternissement
    Connexion mâle 1/2"
    Débit maximal de 8 l/min à 80 psi
    Conformité NTC 1644
    Température de travail entre 5-71ºC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BL-8430-211
    • Famille de produitsshower faucets
    • Groupe de produitsshower heads
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord