Publier vos produits
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

Traduit par Google,
Avec son design cylindrique et sa superbe finition chromée GROHE StarLight, ce robinet GROHE Essence fera sensation dans votre salle de bains. Le bec de hauteur standard semble flotter en apesanteur au-dessus du lavabo, ce qui laisse suffisamment de place pour se brosser les dents et se laver le visage. La cartouche GROHE SilkMove intégrée vous permet de faire varier la température et le volume de l'eau facilement et avec précision. Le système GROHE EcoJoy limite la consommation d'eau à 5,7 litres par minute, même avec un jet puissant. La tige de commande de vidage pratique vous permet d'actionner sans effort le vidage pour remplir votre lavabo. GROHE QuickFix Plus garantit une installation sans tracas, d'autant plus que le robinet comporte un nombre limité de composants.
Spécification
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.32898001
  • Famille de produitsEssence New
  • Groupe de produitsEssence New
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-30
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie