Publier vos produits
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    Traduit par Google,

    Les abris à vélos, les locaux à vélos et les parkings à vélos sont les trois solutions les plus sûres pour un stationnement vélo longue durée de classe 1. Le choix de la solution la plus adaptée dépend du budget, de l'espace disponible et de l'emplacement. Il peut également varier selon qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'un aménagement existant. Les abris à vélos sont particulièrement recommandés pour les projets de rénovation où l'espace est limité. Nous fournissons vos plans CAO, nous nous chargeons du respect des réglementations et nous veillons à ce que le projet soit réalisé dans les délais et le budget impartis.

    Les casiers des séries 300 et 350 sont livrés entièrement assemblés et expédiés de Californie. Conscients de l'importance du temps, l'installation sans assemblage est la solution idéale.

    Caractéristiques du produit

    • Casier à vélos séries 300 et 350
    • capacité de 1 ou 2 vélos
    • Forme rectangulaire ou en forme de coin (peut être installé en configuration circulaire)
    • Assemblage horizontal et vertical disponible
    • Finition en plastique renforcé de fibre de verre pour une durabilité accrue. La construction en fibre de verre renforcée améliore la sécurité tout en apportant une touche esthétique appréciable pour le propriétaire comme pour l'utilisateur.
    • Entièrement assemblé à la livraison
    • Les couleurs beige et gris moyen sont disponibles.
    Spécification
    • Materials & Features

      • Structure: Fiberglass reinforced plastic
      • Hardware: 1/2” stainless steel bolts
      • 3/8” anchors
      • Teflon washers
      • Heavy gauge stainless steel continuous door hinge
      • Zinc plated fasteners and assembly hardware
      • Stackable

      Finish Options

      • Fiberglass reinforced plastic with a solid color stipple texture finish allows for easy removal of graffiti and is resistant to impact, scratches and U.V. damage.
      • Finish does not need painting, resists impact plus chemicals and stains. Materials will withstand extremes in temperature and other weather environmental conditions.
      • Tan and medium grey colors are available

      Mounting Options

      • Stand alone or grouped options are available.
      • A stacking option is also available for specific models
      • Bottom edge must be a minimum of 1” above ground level
    Spécifications techniques
    • Réference unique.300-350-series-bike-lockers
    • Famille de produitsBike Lockers
    • Groupe de produitsMetal, Series‑Based, High‑Security Locker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo