Publier vos produits
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Traduit par Google,

    Les supports à trottinettes amovibles constituent la solution de stationnement commercial idéale pour une utilisation ponctuelle et sécurisée, permettant de gérer efficacement le trafic des trottinettes électriques et manuelles. Dotés de nombreuses fonctionnalités, comme notre système de calage et d'encoche pour les roues, ces supports offrent une grande facilité d'utilisation et une organisation optimale des trottinettes.

    Caractéristiques du produit

    • Permet de ranger 5 trottinettes en toute sécurité dans un espace réduit.
    • Un système de fente breveté unique sécurise la potence et permet le verrouillage avec n'importe quel antivol en U, câble court ou chaîne.
    • Le cale-roue maintient et sécurise la roue avant pour faciliter le chargement, tout en éliminant le risque de déplacement du scooter et les conflits avec le guidon.
    • Les potences des trottinettes sont protégées des dommages grâce à un système de protection des bords.
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • Secures 5 commercially shared or personal scooters
      • Unique locking system allows locking with U-lock, cable or chain locks through the narrow slots on the face side
      • Wheel chock bar enables front wheel to pass over while eliminating scooter rollout and handlebar conflict
      • Black nylon edge guards protects from metal-to-metal contact
      • Intuitive design communicates use and served purpose
      • Made from ASTM A36 plate steel, 12GA and 3/16” 33-1/4” total height and 51” width.

      OPTIONS

      • Optional Freestanding model is available

      FINISH OPTIONS

      • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
      • Surface Mount - Asphalt/Pavers (anchors sold separately)
      • Temporary Freestanding

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall - Minimum 13”
      • Parallel to side wall - Minimum 13”
      • Rack to Rack, center of last slot to next rack slot 
      • 26” Minimum 
      • 28” Recommended
      • Loading Zone - Recommended 48”
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dismount-commercial-lockable-scooter-parking-racks
    • Famille de produitsMicro‑Mobility Parking Systems
    • Groupe de produitsScooter Docking, Lockable, Commercial‑Grade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo