Publier vos produits
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le porte-vélos Hoop Runner est simple et économique. Compatible avec les antivols en U, il offre deux points d'ancrage. Son installation se fait lors du coulage du béton. Le modèle Hoop Runner, fixé en surface, est plus économique et plus facile à installer. Disponible en finition peinture époxy noire ou galvanisée.

    Caractéristiques du produit

    • Capacité de 2 vélos
    • Tuyau en acier haute sécurité de 1,9 pouce
    • Encastrable. Nous proposons également une option de montage en surface.
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing
      • Two 1/2” x 6” anchor rods

      SPACE USE*

      Wall Setbacks:

      • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”

      Street Setbacks:

      • For racks parallel to the street
        • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
        • Galvanized to ASTM A123 / A123M - 12
      • Black Powder Coat
        • Final Coat– Polyester based Powder Coating – this offers a hard shell finish to the product to protect the metal substrate from oxidizing. Our finishes withstand harsh conditions with a strong polyester UV-stable coating with superior salt spray protection.

      MOUNTING OPTIONS

      • Below Ground
      • Suggested concrete:
        • 3000 PSI mix min.

      *These are our suggested minimal clearances

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hoop-runner-in-ground-inverted-u-in-ground-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsInverted‑U, In‑Ground Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo