Publier vos produits
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    Traduit par Google,

    Fixer un support à vélos à une surface en béton peut plus que doubler le coût de votre projet. New MBA a créé un support à vélos et trottinettes lesté (36 kg), adaptable et sans installation, qui peut être déplacé par des professionnels pour s'adapter à différents espaces. Le MBA peut également être installé sur une grande variété de surfaces, y compris le granit décomposé, les pavés et l'asphalte.

    Solution idéale pour les stationnements à vélos haute sécurité nécessitant une grande flexibilité. Le MBA se révèle particulièrement avantageux financièrement pour les chantiers temporaires, les aménagements paysagers durables et les événements spéciaux exigeant un stationnement hautement sécurisé.

    Caractéristiques du produit

    • Porte-vélos lesté autoportant le plus vendu MBA
    • Porte-vélos portable, lesté, haute sécurité et compatible avec tous les types de surfaces
    • Pneus de toutes tailles – Compatible avec les vélos électriques
    • Mêmes possibilités de personnalisation en termes de densité, d'organisation et d'agencement que notre station de vélos Varsity originale
    • Les supports de roues maintiennent tous les pneus de vélos et de vélos électriques tout en empêchant le glissement et le basculement.
    • Les roues sont décalées pour faciliter le stationnement en zone dense, minimisant ainsi les risques de conflit avec le guidon.
    • Les protections Smart Guards™ en uréthane noir moulé par injection protègent les vélos contre les dommages métal contre métal
    • Les Smart Guards™ offrent des possibilités de personnalisation ou de communication grâce à des autocollants personnalisés en option.
    • Les protections Smart Guards™ en acier cémenté permettent une compatibilité aisée avec les antivols en U pour une sécurité maximale.
    • Les options de finition comprennent la peinture en poudre noire ou la galvanisation à chaud.
    • Convient aux roues de grandes et petites (permet le tangage)
    • 2 vélos ou trottinettes fixés par base
    • Le socle autoportant est lesté d'un matériau de remplissage pesant environ 65 lbs (80 lbs avec le support).
    • Options de montage temporaires ou permanentes pour toutes les surfaces
    • Système de rails extensible et modulaire (en option) permettant de connecter solidement 2, 3 ou 4 bases pour garantir un espacement optimal.
    • Les logements de roues étiquetés indiquent le positionnement correct.
    • Support idéal pour toutes sortes de surfaces telles que le gravier, l'asphalte, les pavés.


    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long or short term parking solution*
      • Temporary and permanent mounting options
      • ASTM A36 stamped metal locking loops w/ injection
      • molded polyurethane Smart Guards®
      • ASTM A53 1-1/2” SCH 40 center
      • Uniquely blended ABS/PC injection molded cap
      • UV-stabilized MPE Base
        • Can be weighted with organic material (approx. 65 lbs.)
        • Integrated, waterproof enclosures for bike parking monitoring devices
      • Approximate 9” Fore & Aft offset (center to center axel)
      • Accommodates large and small wheels (additional space allows pitching for smaller wheels)
      • Labeled wheel pockets instruct proper positioning
      • Surface options reduce movement
        • Injection molded urethane floor bumpers for smooth surfaces
        • Metal Cleat Plates for use on DG, asphalt, gravel, earth or sand

      FINISH

      • DuraPlas® Black Thermoplastic
      • Hot Dipped galvanized (optional)
      • Silver DuraPlas® Thermoplastic (special order)

      MOUNTING OPTIONS

      • Unlimited on all terrains, surfaces, and substrates
      • Optional modular rail system can be added anytime
        • 2, 3 and 4 rack rail extensions
        • Index points set at recommended 36” spacing (rack to rack)
        • Tamper-proof bolts attach base to rail
        • Data comm pathway to connect sensors (optional)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall to center base plate
        • Minimum19” perpendicular to center base plate 
        • Minimum16”diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall 
        • Recommended 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum32” center to center
        • APBP recommended 381/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Adjacent street setbacks 
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present. 19” where vehicle parking is not permitted.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mba-freestanding-weighted-bike-rack
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsFreestanding, Weighted Base, Single‑Bike Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo