Publier vos produits
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Traduit par Google,

    Les supports à skateboards SkateDock® offrent une solution esthétique, sûre et facile à gérer, résistante au vol, pour ranger les skateboards dans des casiers. Nous combinons nos meilleures pratiques et notre expertise en matière d'implantation pour faire de votre programme une réussite. SkateDocks est le leader du secteur des solutions de stationnement sécurisées pour planches et trottinettes. Consultez nos guides pratiques pour vous aider à définir une politique adaptée dans votre établissement. L'innovation stimule la demande. Nous sommes fiers d'annoncer que SkateDock® est le support pour trottinettes et skateboards le plus vendu en Amérique du Nord.

    Caractéristiques du produit

    • Porte-skateboards et trottinettes le plus vendu aux États-Unis
    • Conception de tour simple et intuitive offrant une alternative aux casiers à skateboards, avec un système de gestion intégré.
    • Capacité de 10 cartes
    • Compatible avec les planches de toutes tailles, y compris certaines électriques, sans interférer avec l'amarrage et le verrouillage.
    • Les protections EdgeGuards™ en uréthane moulé par injection noir protègent les planches contre les dommages
    • Anneaux de verrouillage en acier inoxydable compatibles avec les cadenas, les antivols en U ou les câbles antivol courts.
    • Tour entièrement soudée
    • Ce produit est fabriqué et vendu dans le cadre d'un accord de licence et est protégé par les brevets américains numéros D802962, 6978902, 7318530 et 7789247.
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • 10 boards/scooters secured
      • ASTM A36 steel for all structural plate (standard)
      • Black injection molded urethane EdgeGuards™
      • Composite PE top shelf
      • Lockable steel rings

      FINISH OPTIONS

      • Silver Powder Coat - Standard (Marine Environment Rated)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
        Note: Each surface mounted SkateDock® can be turned into a double or triple sided rack when mounted with additional docks.

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Back of dock wall setback
        • Minimum 4”
      • Docks running parallel
        • Minimum 36” center to center
        • Recommended 48” center to center
      • Street Setbacks
        • Minimum 30” from curb
        • Recommended 48” from curb
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skatedock-lockable-skateboard-and-scooter-racks
    • Famille de produitsMicro‑Mobility Parking Systems
    • Groupe de produitsSkateboard, Scooter Docking, Lockable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo