Publier vos produits
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le support à vélos Varsity Campus Bike Dock, primé par l'ASLA, est actuellement la solution de stationnement de vélos privilégiée sur plus de 100 campus et ce nombre ne cesse de croître. Ses supports à roues décalés optimisent l'espace et permettent de moduler le nombre de vélos dans une zone donnée, sans compromettre la facilité d'utilisation ni la sécurité. Le support à vélos Varsity est une solution de stationnement ingénieusement conçue pour tous les environnements. Personnalisez vos protections avec des couleurs, votre logo ou des messages pédagogiques : vous obtenez ainsi un aspect unique sans les coûts supplémentaires liés à la personnalisation des couleurs du support uniquement.

    Caractéristiques du produit

    • Le porte-vélos universitaire le plus vendu du pays.
    • Idéal pour les vélos électriques
    • Normes de campus dans plus de 100 universités
    • Les supports de roues maintiennent les pneus de vélos et de vélos électriques en place tout en empêchant le glissement et le basculement.
    • Les guidons sont décalés pour éviter les conflits et permettre un stationnement à haute densité
    • Les protections Smart Guards en uréthane noir moulé par injection protègent les vélos des dommages métal contre métal
    • Personnalisez votre grille de protection avec la couleur, votre logo ou un message, pas le support. La finition extérieure Varsity est soit en peinture poudre noire, soit galvanisée.
    • Les anneaux de verrouillage en acier cémenté permettent aux antivols en U de sécuriser les vélos en 3 points de contact, en verrouillant le cadre et la roue au support, pour une sécurité maximale.
    • Étiquette QR éducative, diffuse une vidéo « Comment attacher son vélo » sur votre téléphone
    • Le support à vélos de choix sur les campus universitaires dans plus de 100 universités à travers le pays
    • Installation en surface uniquement. Voir MBA Bike Dock pour les installations autoportantes et sur rails.
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long term or short term parking solution*
      • Black or Silver injection molded urethane Smart Guards
      • Steel locking loops
      • Wheel pocket docks
      • PC/ABS injection molded cap
      • Smart and Safe bicycle parking video QR tag

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat
      • (Standard) Hot Dipped Galvanized (Marine Environment)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)
      • In-ground mount - Stinger (Stinger Sold Separately)

      SMART GUARD LABEL OPTIONS

      • Ground Control Systems Label (Standard)
      • Custom - Put your Brand, Logo, or Message, and your Color

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall setback to center base plate
        • Minimum 18” perpendicular to center base plate
        • Minimum 16” diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall
        • Minimum 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum 32” center to center
        • Recommended 38 1/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Street setbacks
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present.
        • 18” where vehicle parking is not permitted.

      Please contact us for additional information on the DV215 as a long term parking solution.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.varsity-campus-university-bike-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsCampus Rack, High‑Traffic, Surface‑Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo