Publier vos produits
Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Traduit par Google,

Vous devez respecter une réglementation sur les vélos ? Le prix est un critère important ? La sécurité est primordiale ? Découvrez VisiLocker. Ce produit a été spécialement conçu pour les architectes et les entrepreneurs qui recherchent une solution de rangement de classe 1 simple, intuitive et hautement sécurisée, conforme aux spécifications requises pour mener à bien leurs projets.

Comme tout type d'objet peut être dissimulé dans un casier, les panneaux de visualisation sécurisés constituent une option plus sûre que les casiers à vélos entièrement fermés. Cela permet aux services de police et d'incendie d'identifier facilement le contenu. Ce produit peut également servir de rangement pour d'autres objets si les vélos ne sont pas concernés.

Caractéristiques du produit

  • Casier à vélos Safety-View Visilocker
  • Solution abordable pour un parking à vélos de haute sécurité de classe 1
  • Panneaux de sécurité – obligatoires sur de nombreux projets
  • Classe 1, la plus haute note en matière de sécurité à long terme
  • Haute sécurité – Barre de verrouillage en acier à 2 points
  • construction en acier
  • Température interne plus basse grâce aux panneaux transparents
  • Disponible en versions 1 et 2 vélos
  • Disponible en unités à deux niveaux/à double étage
Spécification
  • VisiLocker™ - VISI-1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    VisiLocker™ - VISI-2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.visilocker-safety-view-bike-lockers
  • Famille de produitsBike Lockers
  • Groupe de produitsHigh‑Visibility, Secure, Individual Locker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo