Publier vos produits
GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

Traduit par Google,

GBF2350
Poste de sécurité encastré avec bac de récupération, pommeau de douche apparent, construction ignifuge

Application : Douche oculaire/faciale encastrée, accessible aux personnes à mobilité réduite, pour une utilisation dans des murs coupe-feu de 1 et 2 heures. L'unité est équipée d'une pomme de douche apparente et d'un bac de récupération fixés au plafond. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation.

Résistance au feu : L'unité peut être installée dans des murs résistants au feu de 1 et 2 heures sans compromettre l'intégrité du mur. L'unité est dotée d'une couverture en fibre céramique endothermique autour du caisson et est scellée avec un mastic coupe-feu. L'unité est homologuée UL comme « Système coupe-feu à pénétration directe n° WL-7167 ». Utiliser un mastic coupe-feu lors de l'installation.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation vertical et une rosace de plafond pour le montage du pommeau de douche à la hauteur souhaitée sous le plafond fini.

Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à maintien ouvert avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, ce qui active l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour évacuation. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec bride dotée d'un retour de 3/8" pour montage encastré dans le mur.

Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

Alimentation : entrée mâle 1" NPT.

Déchets : sortie mâle 2" NPT.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

Brevet américain 5 768 721

Options disponibles

  • Mitigeur thermostatique G6040 permettant de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Débit : 189 litres par minute (50 gallons) avec une perte de charge de 2,1 bar (30 psi). Ce mitigeur peut alimenter une douche d'urgence ou un poste de sécurité combiné. Selon la taille et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
  • Raccord d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
  • AP250-065 Rideau de modestie pour montage mural.
  • AP280-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage ou la douche est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
  • AP280-237 Ensemble de lumière stroboscopique électrique et d'alarme sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'alarme retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Guardian-Equipment-GBF2350
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis