Publier vos produits
G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl

G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl

Traduit par Google,

G1902
Poste de sécurité avec douche oculaire, bol en acier inoxydable


Application : Poste de sécurité combiné douche oculaire et douche. Deux têtes de sortie de type spray GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour le rinçage des yeux.

Pommeau de douche : plastique ABS orange de 10 po de diamètre.

Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton chromé IPS de 1 po. Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une boule en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras de commande en acier inoxydable et une tige de traction en acier inoxydable de 29 po.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête a un couvercle anti-poussière « flip top », un contrôle de débit interne et un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

Cuvette de douche oculaire : 11-1/2" en acier inoxydable.

Vanne de douche oculaire : vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Tuyaux et raccords : Acier galvanisé Schedule 40. Fourni avec des couvercles en polyéthylène orange pour la tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

Alimentation : 1-1/4" NPT femelle sur le dessus ou sur le côté.

Déchets : Sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les mamelons de tuyau inférieurs.

Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant l'expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
GRN Pommeau de douche en plastique ABS vert.
YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune.
SSH Pommeau de douche en acier inoxydable.
AP275-100 Lumière électrique et klaxon d'alarme La lumière et le klaxon d'alarme invoquent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
AP250-015 Rideau de modestie Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède) comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1902
    Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
    Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
    High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
    Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft, highly effective flood of water for rinsing the eyes.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel with a brushed satin finish
    Eyewash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
    Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    industrial safety station, combination safety shower, emergency eyewash station, stainless steel bowl, guardian equipment g1902, floor mounted safety station, drench shower combination, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, standard safety shower, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible, steel bowl safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-030
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSafety Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis