G1201
Lave-yeux EyeSafe-X™ à montage sur robinet avec vanne de contrôle du robinet
Application : Les douches oculaires EyeSafe-X™ à installer sur robinet transforment n'importe quel robinet en station de lavage oculaire d'urgence sans gêner son fonctionnement normal. Idéales pour les robinets col de cygne, les unités EyeSafe-X™ s'installent facilement sur n'importe quel lavabo, à proximité des zones à risque. En cas d'urgence, elles sont rapidement repérables et activées, et fournissent un débit illimité d'eau potable pour le rinçage des yeux. La vanne de contrôle du robinet permet une activation simple et rapide : il suffit de tirer sur le bouton pour régler le débit d'eau, le robinet restant ouvert à une température préréglée.
Fonctionnement : Contrairement aux douches oculaires classiques fixées sur robinet, la G1201 permet une activation en un seul geste. L'appareil est équipé d'une vanne de dérivation pour la douche oculaire et d'une vanne de contrôle séparée pour le robinet. Une fois l'appareil installé, le robinet peut être ouvert et maintenu à une température préréglée. Pour utiliser le robinet, le débit d'eau est contrôlé par une vanne à bille quart de tour et un bouton situés à la base de la douche oculaire. Pour utiliser la douche oculaire, il suffit de tirer sur le bouton situé à l'avant. Le robinet étant ouvert, cette action est la seule nécessaire pour activer la douche oculaire. La pression de l'eau maintient la douche oculaire en fonctionnement, laissant les mains de l'utilisateur libres. Pour revenir à l'utilisation normale du robinet, repoussez le bouton ou fermez le robinet.
Têtes de jet : Les têtes de jet sont espacées de 12,7 cm et diffusent un jet d’eau doux et aéré. Elles sont orientées vers l’avant et vers l’utilisateur. Leur angle est réglable pour une couverture optimale et sans éclaboussures. Elles sont équipées de protections anti-poussière flottantes.
Vanne de lavage oculaire : vanne de dérivation en laiton forgé.
Robinet de commande : Robinet à bille quart de tour avec bille en laiton chromé, joints en PTFE moulés et poignée en plastique.
Entrée : Le corps est doté d’un filetage femelle 55/64”-27. Fourni avec quatre adaptateurs (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS et 13/16”-24) pour l’installation sur la plupart des robinets courants, y compris les robinets de type laboratoire.
Sortie : Munie d'un aérateur amovible en partie inférieure.
Assurance qualité : Chaque unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Important : Les lave-yeux montés sur robinet sont conçus uniquement comme unités complémentaires aux lave-yeux dédiés et raccordés au réseau d’eau installés sur le lieu de travail.
Les douches oculaires fixées sur robinet doivent être utilisées uniquement avec de l'eau froide ou tiède. L'utilisation d'eau chaude peut provoquer des brûlures.
Laisser un robinet ouvert avec la vanne de sortie fermée peut entraîner un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Les conduites d'alimentation en eau ou le robinet doivent être équipés de clapets anti-retour pour éviter ce mélange. Cet appareil ne doit pas être installé sur un robinet muni d'un brise-vide atmosphérique, car la vanne de commande située en aval du brise-vide perturberait son fonctionnement. Guardian Equipment recommande de consulter les autorités compétentes en matière de plomberie avant d'installer cet appareil.
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |