Publier vos produits
G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover
G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover

    G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover

    Traduit par Google,

    G1902BC
    Poste de sécurité avec douche oculaire, bol et couvercle en acier inoxydable


    Application : Poste de sécurité combiné douche oculaire et douche. La douche oculaire est dotée d'un couvercle en acier inoxydable pour protéger le bol de la poussière, de la saleté et d'autres contaminants. Le couvercle se relève automatiquement lorsque la poignée du drapeau est activée. Le couvercle se ferme lorsque la poignée est remise en position fermée. Deux têtes de sortie de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.

    Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton chromé IPS de 1". Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête dispose d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2" en acier inoxydable avec couvercle en acier inoxydable.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

    Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

    Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.

    Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les raccords de tuyau inférieurs.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
    Pommeau de douche en plastique ABS vert GRN .
    YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune.
    Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
    AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme L'éclairage et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche sont activés.
    AP250-015 Rideau de modestie Rideau de modestie pour montage sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-005
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsSafety Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes