GBF2370
Poste de sécurité encastré avec bac de récupération, pommeau de douche apparent fixé au mur, construction ignifuge
Application : Douche oculaire/faciale encastrée, sans obstacle, pour murs coupe-feu 1 et 2 heures. L'appareil est équipé d'une pomme de douche murale apparente et d'un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.
Résistance au feu : L'unité peut être installée dans des murs résistants au feu de 1 et 2 heures sans compromettre l'intégrité du mur. L'unité est dotée d'une couverture en fibre céramique endothermique autour du caisson et est scellée avec un mastic coupe-feu. L'unité est homologuée UL comme « Système coupe-feu à pénétration directe n° WL-7167 ». Utiliser un mastic coupe-feu lors de l'installation.
Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation horizontal et une rosace murale.
Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.
Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, activant ainsi l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour évacuation. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.
Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.
Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.
Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec bride dotée d'un retour de 3/8" pour montage encastré dans le mur.
Tuyaux et raccords : Le tuyau et l'écusson exposés sont en acier inoxydable brossé.
Alimentation : entrée mâle 1" NPT.
Déchets : sortie mâle 2" NPT.
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Brevet américain 5 768 721
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |