GBF2470
Poste de sécurité encastré avec bac de récupération et pommeau de douche mural apparent, construction pour salle blanche, acier inoxydable type 304
Application : Douche oculaire/faciale encastrée et sans obstacle, pour salles blanches. Fabriquée en acier inoxydable 304, elle répond aux exigences des salles blanches, ce qui la rend idéale pour les applications dans les semi-conducteurs, l'électronique et l'industrie pharmaceutique. Elle est équipée d'une pomme de douche murale apparente et d'un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.
Construction en salle blanche : L'appareil est entièrement étanche à l'air. Des couvercles masquent toutes les ouvertures à l'avant. Les raccords d'alimentation à l'entrée et à la sortie de la douche sont scellés par des œillets. Tous les joints de l'armoire sont entièrement soudés et polis.
Conformité ADA : lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation horizontal et une rosace murale.
Robinet de douche : robinet à bille en laiton IPS de 1" à ouverture continue avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.
Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, ce qui active l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'appareil. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.
Ensemble de têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du jet d'eau.
Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.
Montage : Armoire en acier inoxydable de type 304 avec bride dotée d'un retour de 3/8" pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3-5/8" de profondeur.
Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.
Alimentation : entrée mâle 1" NPT.
Déchets : sortie mâle 2" NPT.
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Brevet américain 5 768 721
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |