Publier vos produits
AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

Traduit par Google,

AP250-015
Rideau de pudeur pour douches horizontales et postes de sécurité

Application : En cas d’urgence, il est impératif de retirer les vêtements contaminés le plus rapidement possible. Cependant, les employés peuvent hésiter à se déshabiller en présence de leurs collègues. Un rideau de séparation préserve l’intimité de l’utilisateur et lui permet de se déshabiller pendant le fonctionnement de la douche. Ce rideau est muni d’une poche pour ranger une blouse.

Installation : Cet appareil est conçu pour être utilisé avec des douches de sécurité horizontales et des stations de sécurité combinées autoportantes. Il est fourni avec un système de rails en acier inoxydable pour le montage sur tuyauterie verticale et horizontale. Tous les supports et colliers de fixation nécessaires sont inclus.

Rideau : Rideau en polyester blanc avec anneaux de suspension. Il est muni d’une embrasse pour un rangement facile lorsqu’il n’est pas utilisé dans la douche. Une poche intérieure permet de ranger une blouse à utiliser après avoir retiré les vêtements souillés.

Options disponibles

  • APBF250-015 Identique à ci-dessus, sauf pour l'installation sur les douches horizontales sans barrière et les postes de sécurité.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-015
    Product TypeModesty Curtain Kit for Freestanding Combination Stations and Horizontal Drench Showers
    Application EnvironmentEngineered for industrial manufacturing plants, chemical processing facilities, refineries, workshops, and commercial laboratories where freestanding combination stations or horizontal showers are installed.
    Frame Rigidity & StructureFabricated entirely from corrosion-resistant Type 304 stainless steel. The framework includes heavy-duty structural pipe-clamp brackets designed to anchor securely around standard 1-1/4" IPS vertical safety station pipe profiles or horizontal overhead shower configurations.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is inherently waterproof, chemical-resistant, weather-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to guarantee rapid recognition during an incident.
    Mounting HardwareSupplied complete with stainless steel structural framing rods, adjustable mounting clamps, matching fasteners, and heavy-duty nylon curtain hanging rings for smooth, snag-free manipulation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular protective privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsTotal vertical height extends downward significantly to maximize coverage for an adult occupant standing at floor level beneath standard ANSI shower mounting heights ($82" - 96"$).
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary safety station installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to rapidly remove contaminated garments.
    Quality AssuranceStainless steel structural rods, pipe clamps, and grommet arrays are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsStainless steel support frame array, 1-1/4" IPS heavy-duty pipe-mounting clamps, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon curtain rings, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, combination station curtain, guardian equipment ap250-015, emergency drench privacy, pipe mounted curtain, industrial shower drape, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, chemical plant accessory, university lab privacy, refinery safety station, fire resistant curtain, chemical resistant drape, pipe clamp track, shower mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, steel frame curtain, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen, safety station wrapper, drench station barrier

Spécifications techniques
  • Réference unique.ap250-015-modesty-curtain-for-horizontal-showers-and-safety-stations
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis