G1100
Lave-yeux EyeSafe™ à monter sur robinet
Application : Les douches oculaires EyeSafe™ à installer sur robinet transforment n’importe quel robinet en station de lavage oculaire d’urgence sans gêner son fonctionnement normal. Une unité EyeSafe™ peut être installée sur n’importe quel lavabo, à proximité de l’endroit où un accident pourrait se produire. En cas d’urgence, l’unité est rapidement repérable et activée, et fournit une quantité illimitée d’eau potable pour le rinçage des yeux de l’utilisateur.
Têtes de jet : Les têtes de jet sont espacées de 7,6 cm et diffusent un jet d’eau doux et aéré. Elles sont orientées vers l’utilisateur. Leur angle est réglable pour une couverture optimale et pour éviter les éclaboussures. Elles sont équipées de protections anti-poussière flottantes.
Vanne : Vanne de dérivation en laiton forgé. Tirer le bouton pour activer le lave-yeux ; la pression de l’eau maintient le lave-yeux en fonctionnement, laissant les mains libres. Repousser le bouton ou fermer le robinet pour revenir au fonctionnement normal.
Entrée : Le corps est doté d’un filetage femelle 55/64”-27. Fourni avec quatre adaptateurs (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS et 13/16”-24) pour l’installation sur la plupart des robinets courants, y compris les robinets de type laboratoire.
Sortie : Munie d'un aérateur amovible en partie inférieure.
Assurance qualité : Chaque unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Important : Les douches oculaires sur robinet, qu’elles soient fabriquées par Guardian Equipment ou d’autres entreprises, nécessitent deux actions pour fonctionner (ouvrir l’eau, puis tirer sur le bouton pour activer le jet). Par conséquent, Guardian Equipment considère que ces appareils ne sont pas conformes aux exigences de la norme ANSI Z358.1-2014 en tant que douches oculaires. Ces appareils sont uniquement destinés à servir de dispositifs complémentaires aux douches oculaires raccordées au réseau d’eau et installées sur le lieu de travail.
Les douches oculaires fixées sur robinet doivent être utilisées uniquement avec de l'eau froide ou tiède. L'utilisation d'eau chaude peut provoquer des brûlures.
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |