Publier vos produits
G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Traduit par Google,

G1200
Lave-yeux EyeSafe™ à montage sur robinet avec vanne de contrôle

Application : Les douches oculaires EyeSafe™ à installer sur robinet transforment n'importe quel robinet en station de lavage oculaire d'urgence sans perturber son fonctionnement normal. Une unité EyeSafe™ peut être installée sur n'importe quel lavabo, à proximité des zones à risque. En cas d'urgence, l'unité est rapidement repérable et activée, et fournit un débit illimité d'eau potable pour le rinçage des yeux. La vanne de contrôle du robinet permet une activation simple et rapide : il suffit de tirer sur le bouton pour régler le débit d'eau, le robinet restant ouvert à une température préréglée.

Fonctionnement : Contrairement aux lave-yeux classiques fixés sur robinet, le G1200 permet une activation en un seul geste. L'appareil est équipé d'une vanne de dérivation pour le lave-yeux et d'une vanne de contrôle séparée pour le robinet. Une fois installé, le robinet peut être ouvert et maintenu à une température préréglée. Pour utiliser le robinet, le débit d'eau est contrôlé par une vanne à bille quart de tour et un bouton situés à la base du lave-yeux. Pour utiliser le lave-yeux, il suffit de tirer sur le bouton situé à l'avant. Le robinet étant ouvert, cette action est la seule nécessaire pour activer le lave-yeux. La pression de l'eau maintient le lave-yeux en fonctionnement, laissant les mains de l'utilisateur libres. Pour revenir à l'utilisation normale du robinet, repoussez le bouton ou fermez le robinet.

Têtes de jet : Les têtes de jet sont espacées de 7,6 cm et diffusent un jet d’eau doux et aéré. Elles sont orientées vers l’utilisateur. Leur angle est réglable pour une couverture optimale et pour éviter les éclaboussures. Elles sont équipées de protections anti-poussière flottantes.

Vanne de lavage oculaire : vanne de dérivation en laiton forgé.

Robinet de commande : Robinet à bille quart de tour avec bille en laiton chromé, joints en PTFE moulés et poignée en plastique.

Entrée : Le corps est doté d’un filetage femelle 55/64”-27. Fourni avec quatre adaptateurs (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS et 13/16”-24) pour l’installation sur la plupart des robinets courants, y compris les robinets de type laboratoire.

Sortie : Munie d'un aérateur amovible en partie inférieure.

Assurance qualité : Chaque unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

Important : Les lave-yeux montés sur robinet sont conçus uniquement comme unités complémentaires aux lave-yeux dédiés et raccordés au réseau d’eau installés sur le lieu de travail.

Les douches oculaires fixées sur robinet doivent être utilisées uniquement avec de l'eau froide ou tiède. L'utilisation d'eau chaude peut provoquer des brûlures.

Laisser un robinet ouvert avec la vanne de sortie fermée peut entraîner un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Les conduites d'alimentation en eau ou le robinet doivent être équipés de clapets anti-retour pour éviter ce mélange. Cet appareil ne doit pas être installé sur un robinet muni d'un brise-vide atmosphérique, car la vanne de commande située en aval du brise-vide perturberait son fonctionnement. Guardian Equipment recommande de consulter les autorités compétentes en matière de plomberie avant d'installer cet appareil.

Options disponibles

  • 250-046R Couvercles anti-poussière flottants de rechange (paquet de 2).
Spécification
  • faucet mounted eyewash, eyesafe eyewash station, guardian equipment g1200, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1200-eyesafe-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsFaucet Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis