Publier vos produits
G1562, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

G1562, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

Traduit par Google,

G1562
Unité de lavage oculaire/d'arrosage portable, tuyau de 15 gallons

Application : Ce dispositif portable de lavage oculaire/douche utilise la pression de l’air pour fournir 37,5 litres d’eau pendant 15 minutes. Il est destiné à une utilisation dans les zones à faible risque où l’alimentation en eau continue n’est pas disponible.

Installation : L’appareil peut être placé dans toute zone présentant des risques. Un chariot ou un diable est disponible en option pour faciliter son déplacement (voir ci-dessous). Pour préparer l’appareil, remplissez-le avec 37,5 litres (10 gallons) d’eau potable propre et ajoutez l’additif bactériostatique fourni. Cet additif protège contre la prolifération des bactéries, des champignons, des algues et des acanthamoebes. Après le remplissage, pressurisez l’appareil à 5,5 bars (80 PSI).

Réservoir : Réservoir en acier inoxydable de 56 litres (15 gallons). Le réservoir est équipé de poignées de transport intégrées, d’une valve d’admission d’air, d’un manomètre et d’une soupape de décharge de pression.

Douche oculaire : Conçue pour le lavage des yeux pendant 15 minutes. Fournie avec deux têtes de pulvérisation à faible débit GS-Plus, dotées de couvercles anti-poussière à clapet, de régulateurs de débit intégrés et de filtres. La vanne est une vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 pouce avec poignée à drapeau. L’utilisateur garde les mains libres pendant le fonctionnement de la douche oculaire.

Tuyau de rinçage : pour rincer les yeux, le visage ou le corps. Équipé d’une tête de pulvérisation GS-Plus, d’une vanne à fermeture automatique avec poignée et d’un tuyau en PVC renforcé de 1,5 m (5 pi).

Durée d'utilisation : La douche oculaire débite 2,46 L/min (0,65 GPM) pendant 15 minutes. La douche de propreté débite 6,4 L/min (1,7 GPM) pendant 6 minutes. La durée d'utilisation est réduite si la douche oculaire et la douche de propreté sont utilisées simultanément.

Poids : 35 lbs (15,9 kg) à vide, 116 lbs (52,6 kg) rempli.

Panneau : Fourni avec un panneau conforme aux normes ANSI.

Assurance qualité : L'unité est assemblée et testée en usine avant expédition.

Entretien : L’appareil doit être inspecté régulièrement. Remplissez-le après chaque test ou utilisation. L’eau et l’additif bactériostatique doivent être changés au moins une fois tous les six mois.

Options disponibles

  • G1540BA-R Caisse de (4) flacons de remplacement d'additif bactériostatique.
  • G1562DOL Unité portable G1562 montée sur un chariot à quatre roues pour faciliter le déplacement.
  • Dolly AP250-100 uniquement.
  • G1562HAT Unité portable G1562 montée sur un diable à deux roues pour faciliter le déplacement.
  • AP200-013 Chariot manuel uniquement.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1562
    Product TypeSelf-Contained Portable Eyewash & Drench Hose Unit
    Tank Capacity15 Gallons (56 Liters) gross
    Usable Water Capacity10 Gallons (37.5 Liters)
    Tank MaterialHeavy-duty Stainless Steel
    Operating Pressure80 PSI (5.5 bar) compressed air
    Eyewash Flow Rate0.65 GPM (2.46 L/min)
    Drench Hose Flow Rate1.7 GPM (6.4 L/min)
    Eyewash Discharge DurationContinuous 15 minutes minimum
    Drench Hose Discharge DurationContinuous 6 minutes
    Hose Length / Material6-foot (2m) reinforced high-pressure PVC hose
    Eyewash Spray Heads(2) GS-Plus™ low-flow spray heads with integral filters
    Drench Hose Spray Head(1) GS-Plus™ spray head with integral filter
    Dust Covers"Flip-top" automatic pop-off dust covers on all heads
    Eyewash Valve1/2" IPS chrome-plated brass stay-open ball valve with push-flag handle
    Drench Hose ValveChrome-plated brass self-closing squeeze valve with stainless steel lever handle
    Tank Safety FeaturesBuilt-in Schrader air intake valve, inline pressure gauge, pressure relief valve
    Mounting / MobilityPortable (Compatible with optional G1562DOL dolly or G1562HAT hand truck)
    Weight (Empty)35 lbs. (15.9 kg)
    Weight (Filled)116 lbs. (52.6 kg)
    Height39 inches
    Diameter16 inches
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014 (SEI Certified Primary Eyewash), OSHA compliant
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag, 8 oz. bacteriostatic additive (G1540BA)

    emergency eyewash, emergency eye wash, portable eyewash, portable eye wash, drench hose, emergency drench hose, self contained eyewash, self-contained eye wash, pressurized eyewash, pressurized eye wash, guardian equipment g1562, 15 gallon eyewash, 15 gallon eye wash, stainless steel eyewash, mobile safety station, lab safety equipment, industrial safety shower, safety drench hose, ansi z358.1 compliant, eyewash drench hose combination, portable safety equipment, eye face wash, eye face wash station, emergency water station, lab eyewash unit, facility safety fixtures, plumbing safety fixtures, dual function eyewash, squeeze valve drench hose, gs plus spray heads, stay open ball valve, water tempering safety, first aid wash station, self closing drench hose, portable eyewash keg

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1562
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPortable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes