G1629
Douche de secours encastrée, pommeau de douche en acier inoxydable
Application : Douche de secours encastrée dans un plafond fini ou un soffite. La douche est activée par une tige de traction rigide.
Pommeau de douche : 25,4 cm de diamètre, débit réglable de 75,7 l/min et bride pour installation encastrée au plafond. Le pommeau et sa plaque frontale sont en acier inoxydable.
Vanne : vanne à bille en laiton IPS 1" à ouverture permanente. Fabriquée aux États-Unis, elle est dotée d'une bille en laiton chromé et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d'actionnement en acier inoxydable, une tige de traction de 43" en acier inoxydable et une plaque de guidage au plafond en acier inoxydable.
Tuyaux et raccords : acier galvanisé IPS 1".
Alimentation : entrée femelle NPT 1".
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Remarque : La norme ANSI Z358.1-2014 stipule que les pommes de douche ne doivent pas être installées à plus de 2,44 m (96 po) du sol fini. Ce modèle ne doit donc pas être installé sous des plafonds d’une hauteur supérieure à 2,44 m (8 pi).
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |