Publier vos produits
G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Traduit par Google,

G1635
Douche de secours, montage vertical, pommeau de douche en plastique

Application : Douche de secours pour montage vertical.

Pommeau de douche : 10 pouces de diamètre en plastique ABS orange avec contrôle du débit de 20 GPM.

Vanne : vanne à bille à ouverture permanente en laiton chromé, diamètre intérieur 1 pouce (IPS). Fabriquée aux États-Unis, elle est dotée d'une bille en laiton chromé et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d'actionnement et une tige de traction de 74 cm (29 pouces) en acier inoxydable.

Alimentation : entrée femelle NPT 1".

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles

  • Le mitigeur thermostatique G6040 permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Son débit est de 189 litres par minute (50 gallons par minute) à une perte de charge de 2,1 bars (30 PSI). Il peut alimenter une douche de sécurité ou un poste de sécurité combiné. Selon le débit et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
  • Pommeau de douche en plastique ABS vert sécurité GRN .
  • Pommeau de douche en plastique ABS jaune de sécurité YEL .
  • AP280-200 : Dispositif lumineux clignotant et avertisseur sonore électrique pour montage mural ou sur tuyau vertical. Le voyant s'allume et l'avertisseur sonore retentit lors de l'utilisation de la douche. Livré avec détecteur de débit et matériel de fixation.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1635
    Product TypeVertically Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Vertical Mount (Typically connects directly to a vertical water supply drop nipple descending from a ceiling grid or overhead pipe run)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against physical impacts, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top Vertical Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, vertical safety shower, plastic shower head, ceiling mounted shower, guardian equipment g1635, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, vertical pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1635-emergency-shower-vertically-mounted-plastic-shower-head
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes