Publier vos produits
G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

Traduit par Google,

G1641
Douche de secours avec flexible de douche, montage horizontal, pommeau de douche en plastique

Application : Douche de secours à montage horizontal avec flexible de douche portatif auxiliaire.

Pommeau de douche : 10 pouces de diamètre en plastique ABS orange avec contrôle du débit de 20 GPM.

Vanne : vanne à bille à ouverture permanente en laiton chromé, diamètre intérieur 1 pouce (IPS). Fabriquée aux États-Unis, elle est dotée d'une bille en laiton chromé et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d'actionnement et une tige de traction de 74 cm (29 pouces) en acier inoxydable.

Tuyau de rinçage : Tuyau de rinçage portatif auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps. Il est équipé d'une tête de pulvérisation unique FS-Plus™, d'une vanne à fermeture automatique avec poignée de pression, d'un tuyau en PVC renforcé de 2,4 m et d'un crochet mural.

Tuyaux et raccords : acier galvanisé IPS 1" avec coude en plastique ABS orange.

Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles

  • Le mitigeur thermostatique G6040 permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Son débit est de 189 litres par minute (50 gallons par minute) à une perte de charge de 2,1 bars (30 PSI). Il peut alimenter une douche de sécurité ou un poste de sécurité combiné. Selon le débit et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
  • Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
  • Construction entièrement en laiton chromé poli PCC .
  • Pommeau de douche en plastique ABS vert sécurité GRN .
  • Pommeau de douche en plastique ABS jaune de sécurité YEL .
  • AP280-200 : Dispositif lumineux clignotant et avertisseur sonore électrique pour montage mural ou sur tuyau vertical. Le voyant s'allume et l'avertisseur sonore retentit lors de l'utilisation de la douche. Livré avec détecteur de débit et matériel de fixation.
  • AP250-015 Rideau de pudeur pour installation de douche horizontale.
Spécification
  • emergency drench shower, horizontal safety shower, plastic shower head, wall mounted shower, guardian equipment g1641, drench hose combination, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, auxiliary drench hose, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, handheld safety hose, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, dual function shower

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1641-emergency-shower-with-drench-hose-horizontally-mounted-plastic-shower-head
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes