Publier vos produits
G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

Traduit par Google,

G1662
Douche de secours, autoportante, pommeau de douche en plastique

Application : Douche de secours autonome.

Pommeau de douche : 10 pouces de diamètre en plastique ABS orange avec contrôle du débit de 20 GPM.

Vanne : vanne à bille à ouverture permanente en laiton chromé, diamètre intérieur 1 pouce (IPS). Fabriquée aux États-Unis, elle est dotée d'une bille en laiton chromé et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d'actionnement et une tige de traction de 74 cm (29 pouces) en acier inoxydable.

Tuyauterie et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Fournie avec des gaines en polyéthylène orange pour une visibilité optimale et une meilleure résistance à la corrosion.

Alimentation : entrée femelle NPT 1 1/4" sur le dessus ou sur le côté.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles

  • Le mitigeur thermostatique G6040 permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Son débit est de 189 litres par minute (50 gallons par minute) à une perte de charge de 2,1 bars (30 PSI). Il peut alimenter une douche de sécurité ou un poste de sécurité combiné. Selon le débit et la pression de l'alimentation en eau, il peut alimenter plusieurs unités.
  • Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
  • Construction entièrement en laiton chromé poli PCC .
  • Pommeau de douche en plastique ABS vert sécurité GRN .
  • Pommeau de douche en plastique ABS jaune de sécurité YEL .
  • Tuyau de douche auxiliaire portatif HS pour rincer les yeux, le visage ou le corps. L'appareil est doté d'une tête de pulvérisation unique FS-Plus™, d'une vanne à fermeture automatique avec poignée de pression, d'un tuyau en PVC renforcé de 2,4 m et d'un support de fixation.
  • AP275-200 : Unité lumineuse clignotante et avertisseur sonore électrique pour montage mural ou sur tuyau vertical. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lors de l'activation de la douche. Fournie avec détecteur de débit et matériel de fixation.
  • AP250-015 Rideau de pudeur pour installation de douche horizontale.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1662
    Product TypeFreestanding / Floor-Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Pedestal Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to maximize rapid facility identification and enhance structural defense against harsh ambient vapors.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-resistant and highly resilient against aggressive industrial acids and impacts. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver an optimized, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve. Manufactured in the USA featuring a precision-ground brass ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Fitted with a heavy-duty stainless steel mechanical actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open and running until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and structural connection fittings
    Floor Mount Flange9" Diameter heavy-duty powder-coated cast aluminum or galvanized floor flange featuring three multi-bolt structural anchoring paths.
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet Configuration
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, structural piping manifold, and shower head assembly are fully factory assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, plastic shower head, guardian equipment g1662, orange plastic shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, stainless steel hardware, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, independent safety station, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety,

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1662-emergency-shower-free-standing-plastic-shower-head
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes