G1696
Douche de secours, autoportante, construction en acier inoxydable
Application : Douche de sécurité autonome. Idéale pour une utilisation dans les zones de manipulation de produits hautement corrosifs, ainsi que dans les laboratoires et les salles blanches.
Pommeau de douche : 10 pouces de diamètre en acier inoxydable avec contrôle du débit de 20 GPM.
Vanne : vanne à bille à ouverture permanente en acier inoxydable 1 pouce IPS. La vanne est équipée d’une bille en acier inoxydable et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d’actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29 pouces en acier inoxydable.
Tuyauterie et raccords : acier inoxydable Schedule 40. Fournie avec des gaines en polyéthylène orange sur la tuyauterie verticale pour une visibilité optimale et une meilleure résistance à la corrosion.
Alimentation : entrée femelle NPT 1 1/4" sur le dessus ou sur le côté.
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |