G1808
Douche oculaire encastrée, à robinet à bille avec poignée à drapeau
Application : Douche oculaire encastrée dans un plan de travail. Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™ délivrent un jet d’eau puissant pour le rinçage des yeux.
Ensemble de têtes de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d’un couvercle anti-poussière à charnière, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du flux d’eau.
Vanne : vanne à bille en laiton IPS 1/2" à ouverture permanente. La vanne est montée au-dessus du comptoir et actionnée par une poignée à drapeau.
Bol : Bol en acier inoxydable à rebord de 33 cm de diamètre pour installation encastrée dans le comptoir. Quincaillerie complète fournie pour l’installation.
Alimentation : entrée mâle 1/2" NPT.
Évacuation : sortie femelle NPT 1-1/4".
Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : L'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Options disponibles
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |