Publier vos produits
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    Traduit par Google,

    Poste de sécurité G1990 avec douche oculaire, construction en PVC avec valves en acier inoxydable

    Application : Poste de sécurité combiné douche oculaire et douche tout en PVC. L'unité est construite en PVC, en composants recouverts de PVC et en vannes en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.

    Idéal pour les environnements industriels où des acides ou des produits caustiques agressifs sont présents. La douche oculaire est dotée de deux têtes de sortie de type pulvérisateur GS-Plus™ qui fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux.

    Pommeau de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique de 1 po IPS en acier inoxydable de type 316. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en PTFE. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29 pouces en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Bol de douche oculaire : plastique ABS orange de 11-3/4" de diamètre.

    Vanne de douche oculaire : vanne à bille à maintien ouvert en acier inoxydable 1/2" IPS type 316. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en PTFE.

    Tuyaux et raccords : PVC annexe 80. Alimentation : entrée femelle supérieure à souder 2" IPS. Déchets : sortie femelle 2" IPS à souder.

    Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    Options disponibles

    Le mitigeur thermostatique G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède, comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section « Mitigeurs thermostatiques » pour obtenir des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

    Pommeau de douche et cuvette en plastique ABS vert GRN .

    YEL Pomme de douche et cuvette en plastique ABS jaune.

    Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.

    AP275-200 Groupe clignotant électrique et avertisseur sonore pour montage mural ou sur tube vertical. La lumière s’allume et le klaxon retentit lorsque la douche oculaire ou la douche est activée. Meublé complet avec interrupteur de débit et matériel de montage.

    Spécification
      1. Corrosion resistant, combination eyewash and shower safety station with ABS plastic shower head, internal 20 GPM flow control, ABS plastic bowl, stainless steel flag handle, PVC floor flange, 2” IPS Schedule 80 PVC pipe and fittings, 1” IPS and ½” IPS U.S. made stainless steel stay-open ball valves, and polished stainless steel pull rod. Unit shall have (2) polypropylene GS-Plus™ spray heads with integral “flip-top” dust covers, filters, and 1.6 GPM flow control orifices mounted on a PVC coated brass head assembly. Unit shall include ANSI compliant sign.
      2. Performance: Unit shall meet or exceed ANSI Z358.1 – 2014, and come with a full 2-year warranty.
      3. Fixture: Guardian Equipment G1990
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g1990-safety-station-with-eyewash-pvc-construction-with-stainless-steel-valves
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsSafety Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis