Publier vos produits
G1991-316, Safety Station with Eyewash, Type 316 All-Stainless Steel Construction

G1991-316, Safety Station with Eyewash, Type 316 All-Stainless Steel Construction

Traduit par Google,

G1991-316

Poste de sécurité avec douche oculaire, construction entièrement en acier inoxydable de type 316

Application : Douche oculaire et poste de sécurité combinés entièrement en acier inoxydable. L'unité est construite en acier inoxydable de type 316 pour une résistance supérieure à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs, des salles blanches et des applications de lavage. La douche oculaire comprend deux têtes de sortie de type pulvérisation GS-Plus™ qui délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

Vanne de douche : vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable IPS de type 316 de 1 pouce. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en PTFE. Fournie avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction en acier inoxydable de 29 pouces.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête a un couvercle anti-poussière « flip top », un contrôle de débit interne et un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Cuvette de douche oculaire : Acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.

Vanne de douche oculaire : vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable 1/2" IPS Type 316. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en PTFE.

Tuyaux et raccords : Schedule 40 Type 316 en acier inoxydable brossé. Fourni avec des couvercles de tuyaux en polyéthylène orange pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

Alimentation : 1-1/4" NPT femelle sur le dessus ou sur le côté.

Déchets : Sortie femelle 1-1/4" NPT. La sortie peut être positionnée à 8-1/4" ou 19-3/8" au-dessus du sol fini en inversant les mamelons de tuyau inférieurs.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant l'expédition.

Options disponibles

Le mitigeur thermostatique G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section "Mélangeurs thermostatiques" pour des informations techniques complètes et sur la sélection de produits.

BC Couvercle en acier inoxydable pour lave-yeux.

AP275-200 Unité électrique clignotante et klaxon d'alarme pour montage sur mur ou tuyau vertical. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque la douche oculaire ou la douche est activée. Fourni complet avec interrupteur de débit et matériel de montage.

AP250-015 Rideau de modestie pour montage sur poste de sécurité.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1991-316
    Product TypeAll-Stainless Steel Combination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
    Installation TypeFloor Mounted with Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel Floor Flange
    Material ConstructionComprehensive Type 316 All-Stainless Steel Construction (engineered for superior defense against harsh chemical agents, marine salt spray, and extreme acid environments).
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in bright orange polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
    Shower ActivationRigid Type 316 stainless steel actuating arm paired with a 29" stainless steel pull rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Eyewash Spray AssemblyDual head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel
    Eyewash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
    Piping & FittingsSchedule 40 brushed Type 316 stainless steel pipe and fittings
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to adjust to variable architectural layout heights.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    type 316 stainless, all stainless safety shower, marine grade safety station, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, floor mounted safety station, guardian equipment g1991-316, emergency eyewash shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, coastal safety fixture, offshore emergency shower, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible, push handle eyewash, pull rod emergency shower, orange high visibility pipe, schedule 40 stainless piping, premium stainless eyewash, industrial plumbing fixture

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1991-316-safety-station-with-eyewash-type-316-all-stainless-steel-construction
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSafety Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis