G2010
Enceinte d'entrée frontale, douche oculaire et douche de sécurité entièrement en acier inoxydable, drain inférieur
Application : Poste de sécurité pour douche oculaire et douche en acier inoxydable dans une cabine en acier inoxydable avec entrée simple et rideau de modestie (13 mil, matériau en vinyle orange approuvé pour une utilisation en salle blanche). Ce produit est idéal pour les zones contenant des équipements sensibles qui ne peuvent pas être éclaboussés d'eau, car la cabine et le rideau contiennent l'eau de la douche d'urgence tout en gardant le reste de la pièce au sec. Particulièrement utile dans les salles blanches avec des sols perforés.
Pommeau de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.
Valve de douche : valve à bille en acier inoxydable IPS de 1 po avec tige de traction en acier inoxydable. Tirer sur la tige de traction active la douche ; la douche reste en fonction jusqu'à ce que la tige de traction soit remise dans sa position fermée d'origine.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation en acier inoxydable. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un couvercle anti-poussière en acier inoxydable "flip top", d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne de douche oculaire : Vanne à bouchon rotatif en acier inoxydable IPS 1/2". Fournie avec des joints toriques revêtus de PTFE.
Boîtier : calibre 16, acier inoxydable de type 304, boîtier à trois côtés avec finition satinée n° 4 et joints soudés.
Tuyaux et raccords : Tous les tuyaux et raccords sont en acier inoxydable brossé.
Alimentation : entrée femelle supérieure et inférieure de 1" NPT.
Déchets : sortie femelle NPT de 4 po.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est complètement assemblée et testée à l'eau avant l'expédition.
Modèle alternatif : G2010PS Comme ci-dessus, sauf avec des interrupteurs de proximité sur l'actionnement des vannes à bille pour la télédétection.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |