Publier vos produits
G4430 Tempering System for Emergency Fixtures, Recirculating, Dual Water Tank with Booster Pump

G4430 Tempering System for Emergency Fixtures, Recirculating, Dual Water Tank with Booster Pump

Traduit par Google,

Système de trempe G4430 , recirculation, double réservoir d'eau avec pompe de surpression

Application : Un système de refroidissement et de recirculation clé en main monté sur patins fournit de l'eau tiède à plusieurs douches d'urgence/stations de sécurité en boucle dans les zones où l'approvisionnement en eau chaude n'est pas facilement disponible, les appareils d'urgence peuvent être très espacés et la pression de l'eau entrante peut être insuffisante pour fonctionner correctement. prendre en charge le bon fonctionnement du luminaire.

Le système de recirculation fait circuler en permanence de l'eau tiède pour une utilisation immédiate, même au niveau du luminaire le plus éloigné du chauffe-eau. Lors de l'activation du luminaire, le système de tempérage mélange l'eau chaude et froide pour réapprovisionner la boucle du système en eau tiède. Remarque : Prend en charge plusieurs douches activées à tout moment dans un système en boucle avec une faible pression d'eau entrante.

Panneau de commande : panneau électrique pré-câblé en usine, homologué UL, avec connexion à point unique et sectionneur à fusible pour les composants électriques. Comprend un chauffage à recirculation,

la pompe de recirculation et les voyants d'état de la pompe de surpression. Le panneau comprend également des interrupteurs d'alimentation du système de recirculation et de la pompe de surpression.

Entraînement à fréquence variable (VFD) : L'entraînement à vitesse réglable contrôle la pression du système en ajustant la vitesse de la pompe pour compenser les fluctuations de la pression de sortie. Le VFD maintient une pression optimale du système pendant l’activation et la désactivation de l’équipement, réduisant ainsi le risque de coups de bélier et prolongeant la durée de vie des composants critiques du système.

Pompe de surpression : la pompe installée en usine Bell & Gossett de taille personnalisée augmente la pression de l'eau entrante jusqu'au psi requis pour le bon fonctionnement du luminaire d'urgence. Le pressostat à action inverse arrête la pompe en cas de perte de charge. Le manomètre en ligne inclus affiche la pression du système.

Chauffe-eau : Deux (2) réservoirs de 119 gallons, chacun avec un chauffe-eau de 9 kW installé en usine réglé à 160°F (71°C). Les réservoirs comprennent un casse-vide, une soupape d'élimination d'air et une soupape de surpression de température et de pression. Le temps de récupération du système est de 3 1/2 heures avec une température d’eau entrante de 50 °F (10 °C).

Vase d'expansion : réservoir de 10,3 gallons pour la décompression due à la dilatation thermique à l'intérieur du patin de trempe.

Mitigeur thermostatique : Mitigeur thermostatique de grande capacité pour douches oculaires et douches d'urgence. La valve a un débit de 3 à 83 GPM. Thermostat bimétallique préréglé à 85 °F (29 °C) avec limiteur de température élevée réglé à 90 °F (32 °C). La valve comprend des thermomètres sur les entrées et la sortie pour surveiller la température de l'eau. En cas de panne d'alimentation en eau chaude, un by-pass interne permet à la vanne de fournir de l'eau froide. En cas de panne d’alimentation en eau froide, la vanne se fermera et ne fournira pas d’eau.

Pompe de recirculation : pompe de recirculation de taille personnalisée installée en usine avec pressostat à action inverse pour arrêter la pompe en cas de perte de pression.

Lumière UV de recirculation : le purificateur d'eau ultraviolet en ligne élimine les bactéries indésirables du système de recirculation tiède.

Chauffage à recirculation : le chauffage en ligne maintient l'eau tiède dans la conduite de recirculation. Le thermostat du chauffage est préréglé à 85 °F (29 °C). L'interrupteur de température externe et redondant inclus désactive le chauffage si la température de sortie dépasse 95 °F (34 °C).

Entrée de recirculation : connexion union diélectrique à coupelle à souder de 1-1/2 po.

Sortie de recirculation : connexion union diélectrique à coupelle à souder de 1-1/2 po.

Alimentation en eau froide : connexion union diélectrique à coupelle à souder de 1-1/2 po.

Tuyaux et raccords : tuyaux et raccords galvanisés IPS programme 40 avec robinets à tournant sphérique en laiton, clapets anti-retour en laiton et crépines.

Assurance qualité : Le chauffe-eau, le système de mitigeur et le système de recirculation (y compris toutes les commandes électriques) sont minutieusement testés avant expédition. Certains assemblages sont requis sur le terrain.

Autres modèles disponibles :

G4110 - Système de tempérage, recirculation, réservoir d'eau unique

G4130 - Système de tempérage, recirculation, réservoir d'eau unique avec pompe de surpression

G4410 - Système de trempe, recirculation, double réservoir d'eau

Solutions personnalisées pour chaque projet disponible. Contactez votre Guardian régional pour en savoir plus sur nos solutions personnalisées pour votre projet.

Spécification
  • System Variables

    Minimum 30 psi dynamic pressure is required at the furthest/ highest safety station. To meet minimum pressure requirement, the following system pressure losses must be calculated and taken into account:

    Pressure Losses Must Be Calculated Due To:

    » Elevation. Calculated by the vertical distance from incoming water pipe on tempering skid to highest shower head outlet (2.31 ft = -1 psi).

    » Friction. Calculation is dependent on pipe size, material, length, and number of turns in the supply line.

    » Tempering Skid. 46 GPM system flow rate results in 32 psi loss

    Keys to Appropriate Loop Sizing

    Effective loop sizing must take into account the following:

    » Supply piping must be selected based on friction loss at the highest flow rate.

    » Vertical rise of supply piping should be kept to a minimum to reduce the pressure loss due to elevation.

    » Number of turns in the loop should be minimized.

    » Return pipe size should be selected based on friction loss at a recirculating flow rate of 10 GPM.

    » Loop should be insulated to reduce heat loss through piping.

    Insufficient Water Pressure

    A booster pump is required in situations where there is insufficient incoming water pressure to adequately supply the loop. The in-line booster pump will increase water pressure to psi required for proper emergency equipment operation. Booster pump motor sizes range from 1/2HP - 5 HP and operate with a Variable Frequency Drive.

Spécifications techniques
  • Réference unique.g4430-tempering-system-for-emergency-fixtures-recirculating-dual-water-tank-with-booster-pump
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis