Publier vos produits
GBF1738DP, Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan and Thermostatic Mixing Valve

GBF1738DP, Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan and Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,

GBF1738DP

Douche oculaire/faciale encastrée avec bac de récupération et mitigeur thermostatique

Application : Lave-yeux/visage encastré, rabattable et accessible, avec bac de récupération et mitigeur thermostatique d'urgence. Le couvercle en acier inoxydable offre une esthétique élégante et protège l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'appareil pour évacuation.

Conformité ADA : lorsqu'elle est installée à la hauteur de montage recommandée, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Mitigeur : Mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 13 gallons. Voir G6020 pour plus d'informations.

Ensemble de têtes de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un régulateur de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Couvercle/bac de récupération : Couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. En saisissant la poignée anti-panique et en ouvrant le couvercle, la tête de pulvérisation passe de la position verticale à la position horizontale, ce qui active l'écoulement de l'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les eaux usées sont collectées dans le bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'appareil reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

Robinet de lavage des yeux/du visage : robinet à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de deux armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire est dotée d'un retour de 9,5 mm (3/8 po) pour un montage encastré. L'unité s'intègre parfaitement dans un mur standard de 9,5 mm (3-5/8 po) de profondeur.

Tuyauterie et raccords : La tuyauterie interne entre la sortie de la vanne de mélange et l'entrée du lave-yeux/du visage est constituée de tubes en cuivre avec des raccords à sertir professionnels (fournis par l'usine).

Alimentation : Entrées femelles 1/2" NPT sur mitigeur thermostatique.

Déchets : sortie femelle 2" NPT.

Panneau : Panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Options disponibles

AP285-235 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque le lave-yeux/visage est activé. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.

AP285-237 Ensemble stroboscopique électrique et avertisseur sonore avec interrupteur silencieux, pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque la douche est activée. Câbles supplémentaires inclus pour la surveillance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gbf1738dp-recessed-eye-face-wash-with-drain-pan-and-thermostatic-mixing-valve
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis