GBF1738FDP
Lavage des yeux et du visage encastré sans barrière avec bac de récupération, drain de lumière du jour et mitigeur thermostatique
Application : Douche oculaire/visage encastrée et escamotable sans obstacle avec bac de récupération et mitigeur thermostatique d'urgence. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, couvrez
sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour les égoutter. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un drain en acier inoxydable IPS de 1" à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.
Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée à la hauteur de montage recommandée, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Mitigeur : mitigeur thermostatique d'urgence ASSE 1071, capacité de 13 gallons. Voir G6020 pour plus d'informations.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.
Valve de lavage des yeux/du visage : valve à bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la valve et les têtes de pulvérisation des débris et des corps étrangers.
Montage : L'unité est composée de (2) armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire est dotée d'un retour de 3/8" pour un montage encastré dans le mur. L'unité entière s'insère dans un mur standard de 3-5/8" de profondeur.
Tuyaux et raccords : La tuyauterie interne entre la sortie du mitigeur et l'entrée du lave-œil/visage est un tube en cuivre avec des raccords à pression professionnels (fournis par l'usine).
Alimentation : Entrées femelle 1/2" NPT sur mitigeur thermostatique.
Déchets : Coude de vidange 1" IPS en acier inoxydable à l'avant de l'unité.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Options disponibles
AP285-235 Unité de lumière stroboscopique électrique et d'avertisseur sonore pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s’allume et le klaxon retentit lorsque le lavage des yeux/du visage est activé. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
AP280-237 Unité électrique de lumière stroboscopique et d'avertisseur sonore avec interrupteur silencieux pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |