Publier vos produits
GSC2650B, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2650B, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduit par Google,

GSC2650B

Centre de sécurité encastré avec bac de vidange, pomme de douche exposée

Application : Centre de sécurité encastré avec douche oculaire/faciale sans obstacle et poste de sécurité pour douche pour mur standard de 3 5/8 po. Comprend un boîtier d'extincteur assorti, une pomme de douche exposée au plafond et un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Le boîtier d'extincteur intégré crée une esthétique cohérente pour toutes les exigences d'équipement de sécurité en un seul endroit. Remarque : L'armoire d'extincteur intégrée peut accueillir l'extincteur de marque Oval modèle 10JABC.

Conformité ADA : lorsqu'il est installé aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM. Fourni avec un tuyau d'alimentation vertical et un écusson de plafond pour le montage de la pomme de douche à la hauteur souhaitée sous le plafond fini.

Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre anti-panique » en acier inoxydable.

Couvercle/bac de vidange : couvercle et bac de vidange en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être drainées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

Assemblage de tête de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne de lavage oculaire/faciale : Vanne à bouchon en laiton 1/2" IPS avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de (2) armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16. Chaque bride d'armoire comporte un retour de 3/8" pour un montage encastré dans un mur standard de 3-5/8".

Alimentation : Entrée femelle 1” NPT.

Déchets : sortie femelle NPT de 2 pouces.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Brevet américain 5,768,721


Options disponibles

Le mitigeur thermostatique G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section "Mélangeurs thermostatiques" pour des informations techniques complètes et sur la sélection de produits.

AP250-065 Rideau de modestie pour montage mural.

AP280-235 Unité de lumière stroboscopique électrique et klaxon d'alarme pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.

AP280-237 Unité de lumière stroboscopique électrique et klaxon d'alarme avec interrupteur de silence pour montage encastré dans un mur fini. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé. L'interrupteur d'insonorisation peut faire taire le klaxon d'alarme pendant l'activation de l'unité. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.


Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650B
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Wall Stud CompatibilityDesigned for standard shallow 3-5/8” (92 mm) wall framing profiles
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Secondary HousingDedicated integrated compartment designed to accommodate an Oval brand model 10JABC fire extinguisher (supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650b, stainless steel safety center, shallow wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, oval fire extinguisher, space saving eye wash

Spécifications techniques
  • Réference unique.gsc2650b-recessed-safety-center-with-drain-pan-exposed-shower-head
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis