Publier vos produits
G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

Traduit par Google,

G1805
Douche oculaire, pivotante à 90° AutoFlow™ montée sur le pont, montage à droite


Application : Douche oculaire AutoFlow™ à monter à côté de l'évier. Faire pivoter l’ensemble de la tête de pulvérisation horizontalement au-dessus de l’évier active le débit d’eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit ramené en position de stockage, fermant la vanne.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques recouverts de Téflon®. Le fait de faire pivoter l'ensemble de tête de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête soit remis en position de stockage.

Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.

Montage : L'unité est montée sur le côté droit de l'évier. Fourni avec tige de montage, pattes de positionnement, contre-écrou et rondelle pour fixer l'unité au comptoir.

Construction : Laiton chromé poli.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Montage LH à gauche.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1805
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve counter workspace. Swiveling the spray arm assembly 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and resistance against aggressive laboratory chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Rotating the arm 90° mechanically aligns the internal orifice and initiates water flow. Unit remains in operation until the spray head assembly is swung back into the storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer (shipped loose) to protect the internal valve components and spray heads from pipeline debris and scale.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet connected via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface. Fits countertops up to 2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, automatic plug valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1805, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-004
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis