G1691
Douche d'urgence, montée horizontalement, entièrement en acier inoxydable
Application : Douche de secours entièrement en acier inoxydable pour montage horizontal. Idéal pour une utilisation dans les zones où des matériaux hautement corrosifs sont manipulés, ainsi que dans les applications en laboratoire et en salle blanche.
Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.
Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en acier inoxydable IPS de 1 po. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®. Fournie avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29 pouces en acier inoxydable.
Tuyaux et raccords : 1" en acier inoxydable IPS.
Alimentation : entrée femelle 1" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
OPTIONS DISPONIBLES
AP280-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière clignotante et le klaxon servent à appeler de l'aide lorsque la douche est activée.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section Unités de trempe pour obtenir des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
AP250-015 Rideau de modestie pour installation de douche horizontale.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |