Publier vos produits
G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

Traduit par Google,

G1825BC
Douche oculaire, montée sur socle, bol et couvercle en acier inoxydable

Application : Douche oculaire autoportante montée sur piédestal. L'unité est dotée d'un couvercle en acier inoxydable pour protéger le bol de la poussière, de la saleté et d'autres contaminants. Deux têtes de pulvérisation de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête dispose d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Bol : 11-1/2" en acier inoxydable avec couvercle de bol. Le couvercle se soulève automatiquement lorsque la poignée du drapeau est activée. Le couvercle se ferme lorsque la poignée est remise en position fermée.

Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'ensemble valve, bol et tête de pulvérisation est assemblé en usine et testé à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
HFC Commande manuelle et au pied. La douche oculaire est activée par la poignée du drapeau ou la pédale.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1825BC
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eyewash with Hinged Bowl Cover
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl & Cover11-1/2" (292 mm) Diameter Stainless Steel Bowl paired with a matching heavy-gauge Stainless Steel Hinged Cover. The cover automatically flips open upon valve activation and manually closes to safeguard the internal components against grease, dirt, and airborne contaminants.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve, bowl, cover, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, stainless bowl cover, floor mounted eyewash, guardian equipment g1825bc, high visibility eyewash, mechanical dust cover, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, covered bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-014
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes