Publier vos produits
G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction
G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    Traduit par Google,

    G1994
    Poste de sécurité avec lave-yeux/visage WideArea™, construction entièrement en acier inoxydable

    Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux/visage WideArea™ combinée tout en acier inoxydable. La construction en acier inoxydable est idéale pour les environnements hautement corrosifs et les applications en salle blanche. Quatre têtes de sortie de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau sur une large zone de couverture pour un rinçage complet des yeux et du visage.

    Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en acier inoxydable de type 316 IPS de 1". Le robinet est doté d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Quatre têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Bol de lavage des yeux/du visage : acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à boisseau sphérique de 1/2 po IPS de type 316 en acier inoxydable. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.

    Tuyaux et raccords : Acier inoxydable brossé Schedule 40 Type 304. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

    Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.

    Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    BC Couvercle en acier inoxydable pour cuvette de lavage des yeux/visage.
    AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
    AP250-015 Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-016
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsSafety Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis