Publier vos produits
GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

Traduit par Google,
GFR3100
Poste de sécurité chauffé avec douche oculaire, entrée supérieure


Application : Dans les zones où l'électricité est disponible, les postes de sécurité à traçage électrique offrent une excellente protection contre le gel. Les unités sont chauffées par un câble de traçage autolimitant enroulé autour d'un tuyau interne. Le thermostat régule le chauffage. Les unités sont isolées et gainées pour une protection contre les intempéries. Étant donné que les appareils sont destinés à être utilisés par temps froid, il convient de veiller à alimenter l'appareil avec de l'eau tempérée conformément à la norme ANSI Z358.1-2014. Voir la section « Unités de tempérage » pour plus d'informations.

Pommeau de douche : plastique ABS orange de 10 po de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

Valve de douche : valve à bille en laiton IPS de 1 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction en acier inoxydable de 29".

Ensemble de tête de pulvérisation : l'ensemble de tête de pulvérisation résistant au gel comprend des couvercles anti-poussière flottants et un contrôle de débit interne.

Vanne de douche oculaire : vanne à bille 1/2 po en laiton IPS auto-drainante à trois voies. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton et des joints en Téflon®. La valve a un orifice de vidange femelle 1/2" NPT pour permettre à l'eau de s'écouler des têtes de pulvérisation après utilisation.

Veste/Isolation : Veste en plastique ABS orange résistant aux UV avec isolation amovible en mousse de polyéthylène. Les sections de la gaine sont fixées avec des vis amovibles en acier inoxydable pour un entretien facile.

Câble chauffant : câble de traçage autorégulateur avec protections externes tressées. Le chauffage est contrôlé par un thermostat qui coupe la chaleur lorsque la température ambiante dépasse 50 °F. Le câble est approuvé FM et CSA.

Système électrique : L'unité est entièrement câblée en usine. La boîte de jonction et les composants sont homologués pour la classe 1, division 2, groupes B, C et D. Le système nécessite une alimentation monophasée de 120 Vca.

Tuyaux et raccords : Acier galvanisé Schedule 40.

Alimentation : entrée supérieure femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée en usine avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
SSH Pommeau de douche en acier inoxydable.
Traçage HV 240 volts.
Voyant de traceur de chaleur TL .
SP Soupape de protection contre les brûlures.
Vanne de protection contre le gel FP .
ALG Feu de zone verte.

OPTIONS D'ALARME
0 Pas d'alarme
1 Interrupteur de débit bipolaire à double jet uniquement (pour la capacité de télédétection)
3 Klaxon d'alarme et capacité de télédétection
5 Capacité de détection de la lumière et de la télédétection
7 Klaxon d'alarme, lumière et capacité de télédétection.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3100
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Top Inlet (Overhead Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable wrapped around internal piping
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal water temperature drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy maintenance access
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve with 1/2" NPT internal drain port
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow controls & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment


    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, top inlet safety station, guardian equipment gfr3100, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower top inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, overhead supply eyewash, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-019
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsFreeze Resistant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes