Publier vos produits
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    Traduit par Google,

    GBF1994
    Poste de sécurité sans obstacle entièrement en acier inoxydable avec douche oculaire/visage WideArea™


    Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux/visage WideArea™, entièrement en acier inoxydable, accessible aux personnes handicapées. La pomme de douche et la tige de traction sont allongées pour un meilleur accès. Le bol est abaissé et étendu pour permettre l'accès aux utilisateurs de fauteuils roulants. Le profil de l'unité est « aplati » pour se conformer aux exigences maximales en matière de hauteur et de dégagement des genoux. La construction en acier inoxydable est idéale pour les environnements hautement corrosifs et les applications en salle blanche.

    Conformité ADA : L'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (hauteur et portée maximales, dégagement minimum des genoux et distance des obstacles).

    Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique de 1" IPS en acier inoxydable de type 316. La vanne est dotée de billes en acier inoxydable et de joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 47 1/2" en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : quatre têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2 po en acier inoxydable.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à boisseau sphérique de 1/2 po IPS de type 316 en acier inoxydable. La vanne est dotée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.

    Tuyaux et raccords : acier inoxydable brossé Schedule 40.

    Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.

    Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Couvercle de bol BC en acier inoxydable.
    HS Tuyau de drainage auxiliaire pour le rinçage des yeux, du visage ou du corps.
    APBF250-015 Rideau de modestie pour montage sur poste de sécurité sans obstacle.
    AP275-200 Éclairage électrique et avertisseur sonore. Feu clignotant et avertisseur sonore à monter sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF1994
      Product TypeAll-Stainless Steel Barrier-Free Combination Emergency Drench Shower & WideArea™ Eye/Face Wash
      Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Stainless Steel Floor Flange
      ADA ComplianceFully complies with all ADA accessibility guidelines (maximum height/reach requirements, minimum knee clearance, and distance from obstructions for wheelchair users).
      Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; ideal for highly corrosive conditions, washdown environments, and cleanrooms.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationFurnished with a stainless steel actuating arm and an extended 47-1/2" stainless steel pull rod for improved wheelchair accessibility.
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray heads mounted on a stainless steel head assembly; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eye/Face Wash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel, lowered and extended forward for simple compliance positioning.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to simplify facility rough-ins.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, inspection tag

      barrier free safety station, adacompliant eyewash, all stainless safety shower, widearea eye face wash, guardian equipment gbf1994, wheelchair accessible eyewash, type 316 stainless valve, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, floor mounted safety station, extended drench shower pull, dual function safety station, space saving eye wash, premium stainless eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, four head eye face wash, handicapped accessible safety fixture, schedule 40 stainless piping, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-021
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsEmergency Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes