Publier vos produits
GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

Traduit par Google,

GBF1721
Lavage des yeux et du visage WideArea™ sans barrière, montage mural, bol et jupe en acier inoxydable

Application : Douche oculaire/visage WideArea™ sans barrière pour montage mural. Le bol est abaissé et étendu pour permettre l'accès aux utilisateurs de fauteuils roulants. Le profil de l'unité est « aplati » pour se conformer aux exigences maximales en matière de hauteur et de dégagement des genoux. L'unité est dotée d'un bol en acier inoxydable et d'une jupe enveloppante pour dissimuler la vanne, le drain et la tuyauterie.

Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée à la hauteur de montage recommandée, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (hauteur et portée maximales, dégagement minimum des genoux et distance des obstacles).

Ensemble de tête de pulvérisation : quatre têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique en laiton IPS 1/2". La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Bol : 11-1/2" en acier inoxydable avec jupe enveloppante.

Montage : L'unité de cuvette et de jupe est dotée d'un support en acier inoxydable soudé pour un montage mural.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Déchets : cordier en laiton chromé de 1 1/2" OD.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
T Cordier et siphon en laiton chromé avec raccord de vidage IPS 1 1/2".
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section Unités de trempe pour obtenir des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-022
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes