Publier vos produits
G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

Traduit par Google,

G1806
Douche oculaire, montée sur pont, pivotante à 90º, montage à droite

Application : Douche oculaire à monter sur le comptoir à côté de l'évier. Les têtes de pulvérisation pivotent à 90 degrés de la position de stockage à la position opérationnelle. Le débit d'eau est activé par la poignée du drapeau.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Montage : L'unité est montée sur le côté droit de l'évier. Fourni avec contre-écrou et rondelle pour fixer l'unité au comptoir.

Construction : Laiton chromé poli.

Alimentation : entrée mâle 1/2" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Montage LH à gauche.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1806
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve workspace. The user manually swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and defense against lab chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Mechanical OperationRobust internal stop mechanism limits horizontal travel of the swivel arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin alignment over the sink rim when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching hardware locknut and sealing washer for countertop deck compression)
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface for secure installation.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1806, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-029
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis