G1774
Douche oculaire/faciale, pivotante à 90° Auto-Flow™ montée sur plateau, montage à droite
Application : Douche oculaire/visage AutoFlow™ à monter sur un comptoir à côté de l'évier. Faire pivoter la tête de pulvérisation à 90 degrés horizontalement au-dessus de l'évier active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit ramené en position de stockage, fermant la vanne.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques recouverts de Teflon®. Le fait de faire pivoter l'ensemble de tête de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de tête soit remis en position de stockage.
Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.
Montage : L'unité est montée sur le côté droit de l'évier. Fourni avec tige de montage, pattes de positionnement, contre-écrou et rondelle pour fixer l'unité au comptoir.
Construction : Laiton chromé poli.
Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Montage LH à gauche.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |