Publier vos produits
G1849, Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

G1849, Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

Traduit par Google,

G1849
Douche oculaire, montée sur le pont, AutoFlow™ 90º rabattable


Application : Douche oculaire AutoFlow™ à monter sur un comptoir. Les têtes de pulvérisation basculent de la position de stockage à la position opérationnelle, activant le débit d'eau. Disponible dans une variété de configurations de têtes de pulvérisation pour minimiser les obstructions au niveau d’un évier. Remarque : Si l'unité n'est pas installée près d'un évier, un siphon de sol doit être prévu sous l'unité pour éviter l'accumulation d'eau sur le sol.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques recouverts de Téflon®. Le fait de faire pivoter l'ensemble de la tête de pulvérisation de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit remis en position de stockage.

Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.

Montage : La vanne est installée dans un boîtier en acier inoxydable de type 316. L'unité se monte sur le comptoir derrière l'évier. Fourni avec le matériel de montage pour fixer l'unité au comptoir.

Construction : Laiton chromé poli.

Alimentation : entrée mâle 1/2" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1849
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Rear Swing-Down Emergency Eyewash
    Installation TypeCountertop/Deck Mounted (Positioned directly behind an existing lab sink basin)
    Space-Saving DesignUnit stores vertically out of the way behind the sink faucet line. Swinging the spray arm assembly 90° forward and downward into the horizontal position automatically activates water flow over the basin.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes and fittings, paired with an exceptionally robust Type 316 Stainless Steel primary valve housing.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet (or 1/2" NPT Male Shank connection depending on structural layout variant ordered)
    Countertop FootprintMounts flush to the rear deck layout via matching heavy-duty locknut, sealing washer, and hidden anchor hardware.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag
    Drainage NoteIf installed away from a standard sink basin infrastructure, a dedicated floor drain should be specified directly underneath the unit deployment zone to mitigate risk of standing water collection.

    deck mounted eyewash, swing down eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1849, rear mount eyewash, chrome plated eyewash, lab sink eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless housing, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-039
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes