Publier vos produits
G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

Traduit par Google,

G1760
Lave-yeux/visage, monté sur socle, bol en acier inoxydable


Application : Lavage des yeux/du visage sur pied, sur pied. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Bol : 11-1/2" de diamètre. Le bol est en acier inoxydable (G1760) ou en plastique ABS orange (G1760P).

Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'ensemble valve, bol et tête de pulvérisation est assemblé en usine et testé à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Couvercle de bol en acier inoxydable BC (G1760 uniquement). Le couvercle protège l'unité contre les contaminants. Le couvercle se soulève automatiquement lorsque l'unité est activée.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
HFC Commande manuelle et au pied. Le lavage des yeux/du visage est activé par la poignée du drapeau ou la pédale.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1760
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, eye face wash station, floor mounted eyewash, guardian equipment g1760, high visibility eyewash, core emergency eyewash, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, fs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-040
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes