Publier vos produits
G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

Traduit par Google,

G5025
Unité de tuyau de trempage, murale

Application : unité de tuyau d'arrosage pour montage mural. Idéal pour rincer n'importe quelle partie des yeux, du visage ou du corps de l'utilisateur. Remarque : Conformément à la norme ANSI Z358.1 - 2014, les tuyaux de drainage complètent, mais ne remplacent pas, d'autres types d'équipement d'urgence .

Tête de pulvérisation : Tête de pulvérisation simple FS-Plus™. La tête de pulvérisation est dotée d'un couvercle anti-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Valve : Valve à presser en laiton forgé activée par une poignée à levier en acier inoxydable. La valve est dotée d'un siège en acier inoxydable remplaçable pour une durabilité exceptionnelle. La vanne se ferme lorsque la poignée du levier est relâchée.

Boyau : boyau en PVC renforcé de 8'. Pression de service maximale de 300 PSI.

Montage : Le crochet mural maintient l'unité au mur.

Alimentation : entrée 3/8" NPT mâle pivotante.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Dispositif anti-retour à double contrôle en ligne BP installé à l'entrée du tuyau (G5020BP uniquement). Remarque : Vérifiez auprès des autorités chargées du code la conformité au code de plomberie local.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
Tuyau flexible FSH de 8 pieds en acier inoxydable à la place du tuyau en PVC.
LC Clip de verrouillage pour poignée de valve. La valve reste ouverte jusqu'à ce que le clip de verrouillage soit libéré.
VB Casse-vide en ligne pour installation entre la vanne et la tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-042
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsDrench Hose Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis