Publier vos produits
GBF2162, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head
GBF2162, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head

    GBF2162, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head

    Traduit par Google,

    GBF2162
    Station de sécurité encastrée avec bac de récupération et drain lumière du jour, pomme de douche encastrée


    Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux et du visage encastrée sans obstacle, avec pomme de douche exposée au plafond et bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

    Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

    Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable avec bride pour montage encastré au plafond.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre de panique » en acier inoxydable.

    Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

    Ensemble de tête de pulvérisation pour lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur les bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bouchon rotatif en laiton IPS de 1/2 po. Fourni avec des joints toriques recouverts de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

    Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec rebord à bride pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.

    Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

    Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

    Déchets : cordier de 1 1/2" OD avec couvercle en acier inoxydable.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

    Brevet américain 5 768 721

    Remarque : ANSI Z358.1-2014 spécifie que les pommes de douche ne doivent pas être installées à plus de 96 po au-dessus du sol fini. Cette unité ne doit donc pas être installée dans des plafonds de plus de 8 pieds. Pour des hauteurs de plafond plus élevées, nous recommandons les unités GBF2150 ou GBF2170 .

    OPTIONS DISPONIBLES
    Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
    Kit de test AP250-064 Raccord amovible avec coude et tube de vidange s'installant dans un drain de lumière du jour pour l'unité de test.
    AP250-065 Rideau de modestie.
    AP280-230 Éclairage électrique et avertisseur sonore.
    Mitigeur thermostatique TMV G6040.

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2162
      Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Emergency Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Flush Ceiling Mounted Shower Head
      Cabinet & Flange MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel with a 3/8" return flange for a clean architectural flush finish
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with Flange for Flush Mounting in Ceiling
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering the cover panel pulls the spray head assembly down 90° from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
      Drain Pan & Daylight DrainFold-down pan captures runoff during testing or emergency deployment and funnels it out the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, eliminating the need to breach wall cavities with deep internal plumbing waste connections.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
      Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
      ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag
      Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


      recessed safety station, stainless steel eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2162, daylight drain eyewash, flush ceiling shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, corridor emergency shower, facility safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, swing down emergency eyewash

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-051
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis