GBF2462
Station de sécurité encastrée avec pomme de douche encastrée, bac de récupération et drain de lumière du jour, construction de salle blanche
Application : Station de sécurité encastrée pour le lavage des yeux/du visage et des douches sans obstacle, destinée à être utilisée dans les salles blanches. Le GBF2462 est construit en acier inoxydable de type 304 et répond aux exigences des salles blanches, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les applications de semi-conducteurs, électroniques et pharmaceutiques. Le GBF2562 a une construction similaire, sauf avec l'acier inoxydable de type 316. L'unité est dotée d'une pomme de douche encastrée et d'un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.
Construction de la salle blanche : l’unité est complètement scellée et hermétique. Les couvercles cachent toutes les ouvertures à l’avant de l’unité. Les mamelons d'alimentation à l'entrée et à la sortie de la valve de douche sont scellés avec des œillets. Toutes les coutures de l'armoire sont entièrement soudées et polies.
Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable avec bride pour montage encastré au plafond.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre de panique » en acier inoxydable.
Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.
Ensemble de tête de pulvérisation pour lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur les bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.
Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bouchon rotatif en laiton IPS de 1/2 po. Fourni avec des joints toriques recouverts de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.
Montage : Armoire en acier inoxydable de type 304 (GBF2462) ou en acier inoxydable de type 316 (GBF2562) avec rebord à bride pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.
Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.
Alimentation : entrée femelle 1" NPT.
Déchets : cordier de 1 1/2" OD avec couvercle en acier inoxydable.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Brevet américain 5 768 721
Remarque : ANSI Z358.1-2014 spécifie que les pommes de douche ne doivent pas être installées à plus de 96 po au-dessus du sol fini. Cette unité ne doit donc pas être installée dans des plafonds de plus de 8 pieds. Pour des hauteurs de plafond plus élevées, nous recommandons les unités GBF2452 ou GBF2472 .
OPTIONS DISPONIBLES
Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
AP250-065 Rideau de modestie.
AP280-230 Éclairage électrique et avertisseur sonore.
Mitigeur thermostatique TMV G6040.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |