Publier vos produits
GBF2472, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction
GBF2472, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction

    GBF2472, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction

    Traduit par Google,

    GBF2472
    Station de sécurité encastrée avec pomme de douche murale apparente, bac de récupération et drain de lumière du jour, construction de salle blanche


    Application : Station de sécurité encastrée pour le lavage des yeux/du visage et des douches sans obstacle, destinée à être utilisée dans les salles blanches. Le GBF2472 est construit en acier inoxydable de type 304 et répond aux exigences des salles blanches, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les applications de semi-conducteurs, électroniques et pharmaceutiques. Le GBF2572 a une construction similaire, sauf avec l'acier inoxydable de type 316. L'unité est dotée d'une pomme de douche exposée au mur et d'un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

    Construction de la salle blanche : l’unité est complètement scellée et hermétique. Les couvercles cachent toutes les ouvertures à l’avant de l’unité. Les mamelons d'alimentation à l'entrée et à la sortie de la valve de douche sont scellés avec des œillets. Toutes les coutures de l'armoire sont entièrement soudées et polies.

    Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

    Pomme de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre. Fourni avec tuyau d'alimentation horizontal et écusson mural.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre de panique » en acier inoxydable.

    Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

    Ensemble de tête de pulvérisation pour lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur les bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bouchon rotatif en laiton IPS de 1/2 po. Fourni avec des joints toriques recouverts de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

    Montage : Armoire en acier inoxydable de type 304 (GBF2472) ou en acier inoxydable de type 316 (GBF2572) avec rebord à bride pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.

    Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

    Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

    Déchets : cordier de 1 1/2" OD avec couvercle en acier inoxydable.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant l'expédition.

    Brevet américain 5 768 721

    OPTIONS DISPONIBLES
    Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
    AP250-065 Rideau de modestie.
    AP280-230 Éclairage électrique et avertisseur sonore.

    Mitigeur thermostatique TMV G6040

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2472
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Cabinet MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed, airtight housing; fully welded and polished seams; all front valve entry ports sealed with high-integrity rubber grommets to eliminate air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 304 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and pulling the panel forward deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2472, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-057
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis