Publier vos produits
G1950BC, Safety Station with Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover
G1950BC, Safety Station with Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover

    G1950BC, Safety Station with Eye/Face Wash, Stainless Steel Bowl and Cover

    Traduit par Google,

    G1950BC
    Poste de sécurité avec lave-yeux/visage, bol et couvercle en acier inoxydable


    Application : Station de sécurité combinée pour le lavage des yeux/du visage et la douche. Le nettoyant pour les yeux et le visage est doté d'un couvercle en acier inoxydable pour protéger le bol de la poussière, de la saleté et d'autres contaminants. Le couvercle se relève automatiquement lorsque la poignée du drapeau est activée. Le couvercle se ferme lorsque la poignée est remise en position fermée. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.

    Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton chromé IPS de 1". Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête dispose d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2" en acier inoxydable avec couvercle en acier inoxydable.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

    Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

    Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.

    Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les raccords de tuyau inférieurs.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
    Pommeau de douche en plastique ABS vert GRN .
    YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune.
    Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
    AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
    AP250-015 Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1950BC
      Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eye/Face Wash Safety Station with Hinged Bowl Cover
      Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
      High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
      Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a flood of water for rinsing eyes and face.
      Eye/Face Wash Bowl & Cover11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a fully integrated, polished Stainless Steel Hinged Cover. Activating the valve mechanism automatically flips the cover open. Closing the cover manually safeguards the bowl assembly against particulate accumulation.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


      industrial safety station, combination safety shower, eye face wash station, stainless bowl cover, guardian equipment g1950bc, floor mounted safety station, drench shower combination, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eye face wash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, protected bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, mechanical dust cover, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible, covered eyewash bowl

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-063
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsSafety Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes